|
|
|
A9E18073
Gruppenschalter iSSW, 1 Wechsler, 20A, 250V AC, 3 Positionen
|
|
|
Hauptmerkmale
Range of product
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti 9 iSSW
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wechselschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iSSW
|
Geräteanwendung
|
Elektrische Stromkreissteuerung
|
Beschreibung der Pole
|
1P
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 Wechslerkontakt
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Normen
|
IEC 60669-1
IEC 60947-5-1
|
Zusatzmerkmale
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
20 A
|
Betätigungsart
|
Kippschalter 3 Positionen
|
Beschriftung
|
1 - 0 - 2
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
2
|
Höhe
|
82 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Tiefe
|
75 mm
|
Farbe
|
Weiß
|
Elektrische Lebensdauer
|
AC-22: 30000 Zyklen cos Phi = 0,8
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Versetzter Tunnelanschluss (Unterseite) 2 Kabel(n) 0,5…2,5 mm² flexibel
Versetzter Tunnelanschluss (Unterseite) 2 Kabel(n) 0,5…2,5 mm² fest ohne Kabelende
|
Drahtabisolierungslänge
|
9 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
1 Nm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Tropentauglichkeit
|
2
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
45 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
7,8 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,8 cm
|
VPE 2 Länge
|
23,3 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
592 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
108
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
5,816 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|