Schneider-Electric
 
A9E18321 Bild- scope
A9E18321
Leuchtmelder iIL, LED, grün, 110-230V AC
EAN Code EAN Code: 
3606480088339
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Range of product Acti9
Produktname Acti 9 iIL
Produkt- oder Komponententyp Modularer Leuchtmelder
Kurzbezeichnung des Geräts iIL
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung 110 - 230 V AC bei 50/60 Hz
110 - 130 V DC
Zusatzmerkmale
Indicator light 1 LED grün, Lebensdauer 100000 h mit konstanter Beleuchtungsleistung (Verbrauch 0,3 W)
Montagemodus Fixiert
Montagehalterung Symmetrische DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken Oben: ProDis
9-mm-Raster 2
Höhe 82 mm
Breite 18 mm
Tiefe 69,5 mm
Farbe Weiß (RAL 9003)
Zusatzanschlussklemme Tunnelanschluss 1 Kabel fest 0,5 mm²
Tunnelanschluss 2 Kabel fest 2,5 mm²
Tunnelanschluss 1 Kabel flexibel 0,5 mm²
Tunnelanschluss 2 Kabel flexibel 2,5 mm²
Tunnelanschluss 2 Kabel flexibel mit Aderendhülse 2,5 mm²
Drahtabisolierungslänge 9 mm
[M] Anzugsdrehmoment 1 Nm
Montage
Normen IEC 60947-5-1
Schutzart (IP) IP2
IPxx B
Verschmutzungsgrad 3
Tropentauglichkeit 2
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -35…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,500 cm
VPE 1 Breite 2,000 cm
VPE 1 Länge 8,000 cm
VPE 1 Gewicht 38,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 8,500 cm
VPE 2 Breite 10,000 cm
VPE 2 Länge 23,500 cm
VPE 2 Gewicht 514,000 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 108
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 5,124 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer Bd11381c-0aa6-4420-ab5d-89c25fd971d5
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile und Kabel Produkt
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months