|
|
|
A9E18325
Doppel-Leuchtmelder iIL, LED, grün/rot, 110-230V AC
|
|
|
Hauptmerkmale
Range of product
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti 9 iIL
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Modularer Leuchtmelder
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iIL
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
110 - 230 V AC bei 50/60 Hz
110 - 130 V DC
|
Zusatzmerkmale
Indicator light
|
2 LEDs grün/rot, Lebensdauer 100000 h mit konstanter Beleuchtungsleistung (Verbrauch 0,6 W)
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Montagehalterung
|
Symmetrische DIN-Schiene
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
Oben: ProDis
|
9-mm-Raster
|
2
|
Höhe
|
82 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Tiefe
|
69,5 mm
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Zusatzanschlussklemme
|
Tunnelanschluss 1 Kabel fest 0,5 mm²
Tunnelanschluss 2 Kabel fest 2,5 mm²
Tunnelanschluss 1 Kabel flexibel 0,5 mm²
Tunnelanschluss 2 Kabel flexibel 2,5 mm²
Tunnelanschluss 2 Kabel flexibel mit Aderendhülse 2,5 mm²
|
Drahtabisolierungslänge
|
9 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
1 Nm
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-5-1
|
Schutzart (IP)
|
IP2
IPxx B
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Tropentauglichkeit
|
2
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-35…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
45 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
7,8 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,8 cm
|
VPE 2 Länge
|
23,3 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
602 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
108
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
5,906 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen und Kabeln
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|