Typ der Überspannungsableiter-Klasse
|
Typ 2
|
Technologie des Überspannungsableiters
|
MOV (Varistor) + GDT (Gasableiter)
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230/400 V AC (+/-10 %) bei 50/60 Hz
|
[In] Nennableitstoßstrom
|
Gleichtakt: 20 kA (N/PE)
Differentialbetrieb: 5 kA (L/N)
|
[Imax] max. Ableitstoßstrom
|
Gleichtakt: 20 kA N/PE
Differentialbetrieb: 10 kA L/N
|
[Uc] höchste Dauerspannung
|
Differentialbetrieb: 275 V L/N
Gleichtakt: 275 V L/PE
|
[Up] Schutzpegel
|
Gleichtakt <1,5 kV Typ 2 L/PE
Differentialbetrieb <1,5 kV Typ 2 L/N
|
[Ut] Zeitweilige Überspannung TOV
|
337 V L/N 5 s Festigkeit
1200 V N/PE 200 ms sicherer Ausfallmodus
442 V L/PE 5 s Festigkeit
|
[Ifi] Folgestrom
|
0,1 kA Gleichtakt N/PE
|
[Isccr] Kurzschlussfestigkeit
|
6 kA
|
Max. netzseitiger Überstromschutz
|
Integrierter Leistungsschalter - Icu 6 kA
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar (DIN-Schiene)
|
9-mm-Raster
|
9,8
|
Höhe
|
106,7 mm
|
Breite
|
88,4 mm
|
Tiefe
|
74,1 mm
|
Produktgewicht
|
640 g
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
[Ipe] Schutzleiterstrom
|
1 mA
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen (L/N) 1…16 mm² fest
Tunnelklemmen (Erde) 10…25 mm² fest
Tunnelklemmen (L/N) 1…16 mm² flexibel
Tunnelklemmen (Erde) 10…25 mm² flexibel
Tunnelklemmen (L/N) 1…16 mm² flexibel mit Aderendhülse
Tunnelklemmen (Erde) 10…25 mm² flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
13 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2 Nm
|