Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

A9L1F900 |
Schneider-Electric
 
A9L1F900 Bild- scope
A9L1F900
Ersatzschutzmodul für Kombiableiter iPRD1 F25r 3P/3P+N, Typ 1+2, integr. Sicherung, L-PE/N Modul
EAN CodeEAN Code: 
3606486808443
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktbereich Acti9
Produktname Acti9 iPRD1
Produkt- oder Komponententyp Kartusche
Kurzbezeichnung des Geräts iPRD1 F25r
Kompatible Produktfamilie Acti9 Acti9 iPRD1 iPRD1 F25r Überspannungsableiter mit steckbarem Modul
Typ des Überspannungsableiters Elektrisches Verteilungsnetzwerk
Normen IEC 61643-11:2011
EN 61643-11:2012
EN 61643-11:2018/A11
Produktzertifizierungen CE
Gütesiegel VDE
Zusatzmerkmale
Typ der Überspannungsableiter-Klasse Typ 1 + 2
Technologie des Überspannungsableiters GDT (Gasableiter)
Produktbestimmung Überspannungsschutzgerät iPRD1 F25r 3P
Überspannungsschutzgerät iPRD1 F25r 3P + N
Geliefertes Zubehör Sicherung (integriert)
Erdungssystem TN-S
TN-C
TT
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung 240 V AC 50/60 Hz
[In] Nennableitstoßstrom Differentialbetrieb: 25 kA (L/N)
[Imax] Max. Ableitstoßstrom Differentialbetrieb: 65 kA L/N
[Iimp] Blitzstoßstrom Differentialbetrieb: 25 kA L/N 12,5 A.s
[Uc] höchste Dauerspannung Differentialbetrieb: 275 V L/N
[Up] Schutzpegel Differentialbetrieb <1,5 kV L/N
[Ut] Zeitweilige Überspannung TOV 442 V L/N 120 min Festigkeit
[Ifi] Folgestrom 75 kA
Kurzschlussfestigkeit 75 kA
Lokale Signalisierung Betriebszustand: Kennbit (grün)
Fehleranzeige: Kennbit (rot)
Montagemodus Steckbar
Montagehalterung In das SPD-Modul
9-mm-Raster 4
Höhe 45 mm
Breite 36 mm
Tiefe 73,5 mm
Produktgewicht 194 g
Farbe Weiß (RAL 9003)
Material Thermoplastisch
[tA] Antwortzeit < 100 ns
Montage
Schutzart (IP) IP20
Relative Luftfeuchtigkeit 5…95 %
Betriebshöhe 0 - 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,5 cm
VPE 1 Breite 5,8 cm
VPE 1 Länge 4,8 cm
VPE 1 Gewicht 205 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 16
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 318,28 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No