Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

A9L1H625 |
Schneider-Electric
 
A9L1H625 Bild- scope
A9L1H625
Kombiableiter, Acti9 iPRD1 25r, Typ 1+2, Schutzmodule steckbar, 3P+N, Iimp 25kA, FM-Kontakt
EAN CodeEAN Code: 
3606486808542
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktbereich Acti9
Produktname Acti9 iPRD1
Produkt- oder Komponententyp Überspannungsableiter mit steckbarem Modul
Kurzbezeichnung des Geräts iPRD1 25r
Geräteanwendung Verteilung
Normen IEC 61643-11:2011
EN 61643-11:2012
EN 61643-11:2018/A11
Produktzertifizierungen CE
Gütesiegel VDE
Beschreibung der Pole 3P + N
Fernmeldekontakt Mit
Typ des Überspannungsableiters Elektrisches Verteilungsnetzwerk
Erdungssystem TT
TN-S
Zusatzmerkmale
Typ der Überspannungsableiter-Klasse Typ 1 + 2
Technologie des Überspannungsableiters MOV + GDT
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung 230/400 V AC bei 50/60 Hz
[In] Nennableitstoßstrom Differentialbetrieb: 25 kA (L/N)
Gleichtakt: 100 kA (N/PE)
[Imax] max. Ableitstoßstrom Differentialbetrieb: 65 kA L/N
Gleichtakt: 130 kA N/PE
[Iimp] Blitzstoßstrom Differentialbetrieb: 25 kA L/N 12,5 A.s
Gleichtakt: 100 kA N/PE 50 A.s
[Uc] höchste Dauerspannung Differentialbetrieb: 300 V L/N
Gleichtakt: 305 V N/PE
[Up] Schutzpegel Differentialbetrieb <1,5 kV L/N
Gleichtakt <1,5 kV N/PE
[Ut] Zeitweilige Überspannung TOV 442 V L/N 120 min Festigkeit
1200 V N/PE 200 ms Festigkeit
[Ifi] Folgestrom 100 A N/PE
[Isccr] Kurzschlussfestigkeit 50 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz Schmelztrennschalter gG 315 A
Lokale Signalisierung Betriebszustand: Kennbit (grün)
Fehleranzeige: Kennbit (rot)
Signalkreisspannung 1 A/250 V AC
1 A/125 V AC
0,5 A/48 V DC
0,5 A/24 V DC
0,5 A/12 V DC
Montagemodus Aufsteckbar (DIN-Schiene)
9-mm-Raster 16
Höhe 110,5 mm
Breite 144 mm
Tiefe 86 mm
Produktgewicht 1,074 kg
Menge pro Satz Satz à 1
Farbe Weiß (RAL 9003)
Material Thermoplastisch
[tA] Antwortzeit < 100 ns L/N
< 100 ns N/PE
Kabel-Querschnitt 0,25…1,5 mm² starr Kabel für Fernsteuerung
6…35 mm² robust verdrillt Kabel für Leistungsanschlüsse
6…25 mm² flexibel Kabel für Leistungsanschlüsse
16…35 mm² robust verdrillt Kabel für Erdungsklemme
16…25 mm² flexibel Kabel für Erdungsklemme
Drahtabisolierungslänge Fernsteuerung: 10 mm
Leistungsanschlüsse: 18 mm
Erdungsklemme: 18 mm
[M] Anzugsdrehmoment Stromkreis: 4,5 Nm
Montage
Schutzart (IP) IP20 mit eingesetztenSchutzmodulen und eingebaut/verdrahtet
Schutzart (IK) IK05
Relative Luftfeuchtigkeit 5…95 %
Betriebshöhe 0 - 4000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,3 cm
VPE 1 Breite 12,6 cm
VPE 1 Länge 17 cm
VPE 1 Gewicht 1,228 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 10,265 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 128
VPE 3 Höhe 750 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 120 cm
VPE 3 Gewicht 176,24 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No