|
|
|
A9L2F602
Ersatzschutzmodul für Überspannungsableiter iPRD F40r 3P+N, Typ 2+3, N-PE Modul, integr. Sicherung
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti 9 iPRD
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kartusche
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iPRD F40r
|
Kompatible Produktfamilie
|
Acti9 Acti 9 iPRD iPRD F40r Überspannungsableiter mit steckbarem Modul
|
Typ des Überspannungsableiters
|
Elektrisches Verteilungsnetzwerk
|
Normen
|
IEC 61643-11:2011
EN 61643-11:2012
EN 61643-11:2018/A11
|
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Zusatzmerkmale
Typ der Überspannungsableiter-Klasse
|
Typ 2 + 3
|
Technologie des Überspannungsableiters
|
GDT (Gasableiter)
|
Produktbestimmung
|
Überspannungsschutzgerät iPRD F40r 3P
Überspannungsschutzgerät iPRD F40r 3P + N
|
Geliefertes Zubehör
|
Sicherung (integriert)
|
Erdungssystem
|
TT
TN-S
|
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung
|
240 V AC 50/60 Hz
|
[In] Nennableitstoßstrom
|
Gleichtakt: 40 kA (N/PE)
|
[Imax] Max. Ableitstoßstrom
|
Gleichtakt: 65 kA N/PE
|
[Uc] höchste Dauerspannung
|
Gleichtakt: 305 V N/PE
|
[Up] Schutzpegel
|
Gleichtakt <1,5 kV N/PE
|
[Uoc] Leerlaufspannung
|
6000 V Gleichtakt N/PE
|
[Ut] Zeitweilige Überspannung TOV
|
1200 V N/PE 200 ms Festigkeit
|
[Ifi] Folgestrom
|
100 A
|
Lokale Signalisierung
|
Betriebszustand: Kennbit (grün)
Fehleranzeige: Kennbit (rot)
|
Montagemodus
|
Steckbar
|
Montagehalterung
|
In das SPD-Modul
|
9-mm-Raster
|
2
|
Höhe
|
45 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Tiefe
|
57,2 mm
|
Produktgewicht
|
42 g
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Material
|
Thermoplastisch
|
[tA] Antwortzeit
|
< 100 ns
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 %
|
Betriebshöhe
|
0 - 4000 m
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
2,8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
61 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,779 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
768
|
VPE 3 Höhe
|
750 cm
|
VPE 3 Breite
|
80 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
68,928 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Rücknahme
|
No
|
|
|