Schneider-Electric
 
A9N21541 Bild- scope
A9N21541
iDPN - Leitungsschalter - iDPN - 1P + N - 40A - B-Kurve
EAN Code EAN Code: 
3606480382246
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Clario
Baureihe Clario
Produktname IDPN
Produkt- oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geräts iDPN
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 1P + N
Anzahl der geschützten Pole 1
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 40 A
Netzwerktyp AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe B
Ausschaltvermögen 4500 A Icn bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
Eignung für Isolation Ja
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC 50/60 Hz zwischen Phase und Neutral
Grenzwert für magnetische Auslösung 3 - 5 x In
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics 4500 A 100 % Icn bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
Begrenzungsklasse 3 entspricht EN/IEC 60898-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 400 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht IEC 60947-2
Kontaktstellungsanzeige Ja
Kontrolltyp Kippschalter
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 2
Höhe 81 mm
Breite 18 mm
Tiefe 78 mm
Produktgewicht 115 g
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Vorhängeschloss
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen nachgeschaltet0,33…10 mm² flexibel
Tunnelklemmen nachgeschaltet0,75…16 mm² fest
Tunnelklemmen vorgeschaltet0,33…10 mm² flexibel
Tunnelklemmen vorgeschaltet0,75…16 mm² fest
Drahtabisolierungslänge 13 mm
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm
Erdschlussschutz Separater Block
Montage
Normen EN/IEC 60898-1
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,8 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 9 cm
VPE 1 Gewicht 118 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months