Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC 50/60 Hz zwischen Phase und Neutral
|
Grenzwert für magnetische Auslösung
|
5 - 10 x In
|
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics
|
4500 A 100 % Icn bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
|
Begrenzungsklasse
|
3 entspricht EN/IEC 60898-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
400 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht IEC 60947-2
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Kontrolltyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
ON/OFF-Anzeige
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
2
|
Höhe
|
81 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Tiefe
|
78 mm
|
Produktgewicht
|
115 g
|
Farbe
|
Weiß
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Vorhängeschloss
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen nachgeschaltet0,33…10 mm² flexibel
Tunnelklemmen nachgeschaltet0,75…16 mm² fest
Tunnelklemmen vorgeschaltet0,33…10 mm² flexibel
Tunnelklemmen vorgeschaltet0,75…16 mm² fest
|
Drahtabisolierungslänge
|
13 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2 Nm
|
Erdschlussschutz
|
Separater Block
|