Schneider-Electric
 
A9N21761 Bild- scope
A9N21761
Clario - Fehlerstromschutz-Zusatzblock - Vigi DPNc - 3P + N - 40A - 30mA
EAN Code EAN Code: 
3606480410758
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Clario
Produkt- oder Komponententyp Zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
Kurzbezeichnung des Geräts Vigi DPNc
Beschreibung der Pole 3P + N
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 40 A
Netzwerktyp AC
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA
Erdschlussschutz Zeitverzögerung Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Typ A
Normen EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
Zusatzmerkmale
Geräteposition im System Gruppeneingang
Netzwerkfrequenz 50 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 400 V AC 50 Hz Phase zu Phase
Fehlerstrom-Auslösetechnik Spannungsunabhängig
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 440 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht EN/IEC 61009-1
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss für LS-Schalter Mit Schrauben
9-mm-Raster 6
Höhe 82 mm
Breite 54 mm
Tiefe 70 mm
Produktgewicht 210 g
Farbe Weiß
Anschlüsse - Klemmen Kabel vorgeschaltet0,75…16 mm² fest
Kabel vorgeschaltet0,33…10 mm² flexibel
Drahtabisolierungslänge 13 mm
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht EN/IEC 61009-1
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,3 cm
VPE 1 Breite 10,4 cm
VPE 1 Länge 11,5 cm
VPE 1 Gewicht 251 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months