Schneider-Electric
 
A9N21762 Bild- scope
A9N21762
Clario - Fehlerstromschutz-Zusatzblock - Vigi DPNc - 3P + N - 40A - 300mA
EAN Code EAN Code: 
3606480410765
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Clario
Produkt- oder Komponententyp Zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
Kurzbezeichnung des Geräts Vigi DPNc
Beschreibung der Pole 3P + N
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 40 A
Netzwerktyp AC
Erdschlussempfindlichkeit 300 mA
Erdschlussschutz Zeitverzögerung Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Typ A
Normen EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
Zusatzmerkmale
Geräteposition im System Gruppeneingang
Netzwerkfrequenz 50 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 400 V AC 50 Hz Phase zu Phase
Fehlerstrom-Auslösetechnik Spannungsunabhängig
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 440 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht EN/IEC 61009-1
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss für LS-Schalter Mit Schrauben
9-mm-Raster 6
Höhe 82 mm
Breite 54 mm
Tiefe 70 mm
Produktgewicht 210 g
Farbe Weiß
Anschlüsse - Klemmen Kabel vorgeschaltet0,75…16 mm² fest
Kabel vorgeschaltet0,33…10 mm² flexibel
Drahtabisolierungslänge 13 mm
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht EN/IEC 61009-1
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,2 cm
VPE 1 Breite 10,2 cm
VPE 1 Länge 13 cm
VPE 1 Gewicht 221 g
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months