|
|
|
A9N21786
IDc 2P 40A 30mA A-SI FI-Schalter
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MAI 24, 2022
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti 9 IDc
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
IDc
|
Beschreibung der Pole
|
2P
|
Neutralposition
|
Links
|
[In] Bemessungsstrom
|
40 A
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Erdschlussempfindlichkeit
|
30 mA
|
Erdschlussschutz Zeitverzögerung
|
Unverzögert
|
Erdschluss-Schutzklasse
|
Typ A-SI (Superimmunisiert)
|
Nennunterbr.- u. Auslös.-Kap.
|
Idm = 1000 A
|
Bedingter Bemessungs-Kurzschlussstrom
|
Inc 6 kA
|
Zusatzmerkmale
Geräteposition im System
|
Gruppeneingang
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
230 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 61008-1
230 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 61008-2-1
|
Fehlerstrom-Auslösetechnik
|
Elektromechanisch
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
440 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht IEC 61008-1
|
Stoßstrom
|
3000 A
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
Oben: Clario
|
Anschlussraster
|
18 mm zwischen Phasen
|
9-mm-Raster
|
4
|
Höhe
|
85 mm
|
Breite
|
36 mm
|
Tiefe
|
76 mm
|
Einbautiefe
|
76 mm
|
Produktgewicht
|
205 g
|
Farbe
|
Weiß
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen1…10 mm² flexibel
Tunnelklemmen1…16 mm² fest
Tunnelklemmen1…10 mm² flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
13 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2 Nm
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-3
IEC 61008-1
IEC 61008-2-1
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht IEC 60947-3
2 entspricht IEC 61008-1
2 entspricht IEC 61008-2-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
10 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
188,5 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|