Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

A9N26924 |
Schneider-Electric
 
A9N26924 Bild- scope
A9N26924
Hilfsschalter OF für C60/C120/iDPN, 1W
EAN CodeEAN Code: 
3606480382925
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktbereich Acti9
Produkt- oder Komponententyp Hilfsschalter OF
Kurzbezeichnung des Geräts OF
Zusammensetzung der Signalkontakte 1 Wechslerkontakt
[In] Bemessungsstrom AC-12 3 A bei 380 - 415 V, AC 50/60 Hz
AC-12 6 A bei 220 - 240 V, AC 50/60 Hz
DC-12 1 A bei 130 V, DC
DC-12 1,5 A bei 60 V, DC
DC-12 2 A bei 48 V, DC
DC-12 6 A bei 24 V, DC
[Uc] Steuerkreisspannung 24 - 415 V AC 50/60 Hz
24 - 130 V DC
9-mm-Raster 1
Normen EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen ASEFA
KEMA
LCIE
ASTA
Zusatzmerkmale
Montagemodus Fixiert
Montagehalterung DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken Oben: ja
Höhe 85,3 mm
Breite 9 mm
Tiefe 73,5 mm
Produktgewicht 30 g
Farbe Weiß
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleiste (unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm² - flexibel
Schraubklemmenleiste (unten) 1 Kabel(n) 0,5…2,5 mm² - fest
Schraubklemmenleiste (unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge 9 mm
[M] Anzugsdrehmoment 1 Nm
Montage
Schutzart (IP) IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Verschmutzungsgrad 3 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Tropentauglichkeit 2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,9 cm
VPE 1 Breite 2,1 cm
VPE 1 Länge 9,4 cm
VPE 1 Gewicht 37 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 8,7 cm
VPE 2 Breite 10 cm
VPE 2 Länge 26,5 cm
VPE 2 Gewicht 501 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 108
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 5,088 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months