|
|
|
A9N26929
Hilfsschalter+Fehlermeldeschalter/Hilfsschalter OF/SD+OF, 2 Wechsler
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung APR 09, 2024
|
|
Ende des Standard-Services JUN 01, 2024
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
Acti9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Hilfsschalter (2 x OF) oder Fehlerkontakt
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
OF und OF oder OF und SD
|
Zusammensetzung der Signalkontakte
|
2 Wechslerkontakte
|
[In] Bemessungsstrom
|
DC-12 1 A bei 130 V, DC
DC-12 2 A bei 48 V, DC
DC-12 6 A bei 24 V, DC
AC-12 3 A bei 415 V, AC 50/60 Hz
AC-12 6 A bei 240 V, AC 50/60 Hz
|
9-mm-Raster
|
1
|
Normen
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Produktzertifizierungen
|
ASTA
ASEFA
LCIE
KEMA
|
Zusatzmerkmale
Montagemodus
|
Fixiert
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
NEIN
|
Höhe
|
90 mm
|
Breite
|
9 mm
|
Tiefe
|
73,5 mm
|
Produktgewicht
|
38 g
|
Farbe
|
Weiß
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleiste (oben und unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm² - flexibel
Schraubklemmenleiste (oben und unten) 1 Kabel(n) 0,5…2,5 mm² - fest
Schraubklemmenleiste (oben und unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
9 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
1 Nm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
8 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
46 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
8,7 cm
|
VPE 2 Breite
|
10 cm
|
VPE 2 Länge
|
26,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
609 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
108
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
5,94 kg
|
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer
|
28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|