Schneider-Electric
 
A9P52613 Bild- scope
A9P52613
Clario iC40 Leitungsschutzschalter, 1P+N, 13A, Charakteristik C, 4500A/6kA
EAN Code EAN Code: 
3606481324368
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produktname Acti9 iC40
Produkt- oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geräts iC40
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 1P + N
Anzahl der geschützten Pole 1
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 13 A
Netzwerktyp AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe C
Ausschaltvermögen 6 kA Icu bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
4500 A Icn bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC 50/60 Hz
Grenzwert für magnetische Auslösung 5 - 10 x In entspricht EN/IEC 60898-1
8 x In +/-20 % entspricht EN/IEC 60947-2
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics 4500 A 100 % Icn bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
4,5 kA 75 % Icu bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Begrenzungsklasse 3 entspricht EN/IEC 60898-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht EN/IEC 60947-2
Kontaktstellungsanzeige Ja
Kontrolltyp Kippschalter
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Auslöseanzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 2
Höhe 85 mm
Breite 18 mm
Tiefe 74 mm
Produktgewicht 120 g
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 20000 Zyklen
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Vorhängeschloss
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen oben oder unten1…10 mm² flexibel
Tunnelklemmen oben oder unten1…16 mm² fest
Drahtabisolierungslänge 14 mm für oben oder unten Verbindung
Anzugsmoment 2 Nm oben oder unten
Erdschlussschutz Separater Block
Montage
Normen EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
Produktzertifizierungen CE
BV
RINA
DNV
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht EN/IEC 60947-2
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,700 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 9,200 cm
VPE 1 Gewicht 114,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 8,200 cm
VPE 2 Breite 10,000 cm
VPE 2 Länge 22,400 cm
VPE 2 Gewicht 1,426 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 132
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 16,176 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 71b6724b-3092-499c-bdc2-08364c709d09
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Halogengehalt Leistung Halogenfreies Produkt
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 17