Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

A9P52616 |
Schneider-Electric
 
A9P52616 Bild- scope
A9P52616
Clario iC40 Leitungsschutzschalter, 1P+N, 16A, Charakteristik C, 4500A/6kA
EAN CodeEAN Code: 
3606481324375
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produktname Acti9 iC40
Produkt- oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geräts iC40
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 1P + N
Anzahl der geschützten Pole 1
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 16 A
Netzwerktyp AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe C
Ausschaltvermögen 6 kA Icu bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
4500 A Icn bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Gütesiegel KEMA
IMQ
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC 50/60 Hz
Grenzwert für magnetische Auslösung 5 - 10 x In entspricht EN/IEC 60898-1
8 x In +/-20 % entspricht EN/IEC 60947-2
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics 4500 A 100 % Icn bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
4,5 kA 75 % Icu bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Begrenzungsklasse 3 entspricht EN/IEC 60898-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht EN/IEC 60947-2
Kontaktstellungsanzeige Ja
Kontrolltyp Kippschalter
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Auslöseanzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 2
Höhe 85 mm
Breite 18 mm
Tiefe 74 mm
Produktgewicht 120 g
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 20000 Zyklen
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Vorhängeschloss
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen oben oder unten1…10 mm² flexibel
Tunnelklemmen oben oder unten1…16 mm² fest
Drahtabisolierungslänge 14 mm für oben oder unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm oben oder unten
Erdschlussschutz Separater Block
Montage
Normen EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
Produktzertifizierungen CE
BV
RINA
DNV
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht EN/IEC 60947-2
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,4 cm
VPE 1 Breite 1,8 cm
VPE 1 Länge 9,4 cm
VPE 1 Gewicht 115,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 8,0 cm
VPE 2 Breite 9,8 cm
VPE 2 Länge 22,5 cm
VPE 2 Gewicht 1,45 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 132
VPE 3 Höhe 30,0 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 16,376 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 17