Schneider-Electric
 
A9P52716 Bild- scope
A9P52716
Clario iC40 Leitungsschutzschalter, 3P+N, 16A, Charakteristik C, 4500A/6kA
EAN Code EAN Code: 
3606481325914
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produktname Acti9 iC40
Produkt- oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geräts iC40
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 3P + N
Anzahl der geschützten Pole 3
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 16 A
Netzwerktyp AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe C
Ausschaltvermögen 4500 A Icn bei 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
6 kA Icu bei 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Gütesiegel IMQ
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 400 V AC 50/60 Hz
Grenzwert für magnetische Auslösung 5 - 10 x In entspricht EN/IEC 60898-1
8 x In +/-20 % entspricht EN/IEC 60947-2
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics 4500 A 100 % Icn bei 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
4,5 kA 75 % Icu bei 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Begrenzungsklasse 3 entspricht EN/IEC 60898-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht EN/IEC 60947-2
Kontaktstellungsanzeige Ja
Kontrolltyp Kippschalter
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Auslöseanzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 6
Höhe 85 mm
Breite 54 mm
Tiefe 74 mm
Produktgewicht 345 g
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 20000 Zyklen
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Vorhängeschloss
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen oben oder unten1…10 mm² flexibel
Tunnelklemmen oben oder unten1…16 mm² fest
Drahtabisolierungslänge 14 mm für oben oder unten Verbindung
Anzugsmoment 2 Nm oben oder unten
Erdschlussschutz Separater Block
Montage
Normen EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
Produktzertifizierungen CE
BV
RINA
DNV
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht EN/IEC 60947-2
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,5 cm
VPE 1 Breite 5,5 cm
VPE 1 Länge 9,5 cm
VPE 1 Gewicht 326,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 8,5 cm
VPE 2 Breite 9,5 cm
VPE 2 Länge 22,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,358 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 44
VPE 3 Höhe 30,0 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 15,37 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 71b6724b-3092-499c-bdc2-08364c709d09
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Halogengehalt Leistung Halogenfreies Produkt
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 14