|
|
|
A9P54610
Clario iC40 Leitungsschutzschalter, 1P+N, 10A, Charakteristik C, 6000A/10kA
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti9 iC40
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leitungsschutzschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iC40N
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
1P + N
|
Anzahl der geschützten Pole
|
1
|
Neutralposition
|
Links
|
[In] Bemessungsstrom
|
10 A
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Kurvenscheibe
|
C
|
Ausschaltvermögen
|
10 kA Icu bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
6000 A Icn bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht EN/IEC 60947-2
|
Gütesiegel
|
AENOR
OVE
IMQ
RCM
|
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Grenzwert für magnetische Auslösung
|
5 - 10 x In entspricht EN/IEC 60898-1
8 x In +/-20 % entspricht EN/IEC 60947-2
|
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics
|
6000 A 100 % Icn bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
7,5 kA 75 % Icn bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
|
Begrenzungsklasse
|
3 entspricht EN/IEC 60898-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht EN/IEC 60947-2
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Kontrolltyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
ON/OFF-Anzeige
Auslöseanzeige
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
2
|
Höhe
|
85 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Tiefe
|
74 mm
|
Produktgewicht
|
120 g
|
Farbe
|
Weiß
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Vorhängeschloss
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen oben oder unten1…10 mm² flexibel
Tunnelklemmen oben oder unten1…16 mm² fest
|
Drahtabisolierungslänge
|
14 mm für oben oder unten Verbindung
|
Anzugsmoment
|
2 Nm oben oder unten
|
Erdschlussschutz
|
Separater Block
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
|
Produktzertifizierungen
|
CE
BV
RINA
DNV
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht EN/IEC 60947-2
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
113,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
8,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,800 cm
|
VPE 2 Länge
|
22,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,419 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
132
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
16,437 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
71b6724b-3092-499c-bdc2-08364c709d09
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Halogengehalt Leistung
|
Halogenfreies Produkt
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
13
|
|
|