|
|
|
A9R21425
iID - Fehlerstromschutz - 4P - 25A - 30mA - Typ A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti 9
|
Produktname
|
Acti 9 iID
|
Produkt oder Komponententyp
|
Fehlerstromschutzschalter (FI)
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
IID
|
Beschreibung der Pole
|
4P
|
Neutralposition
|
Links
|
Nennstrom [In]
|
25 A
|
Netzwerkanschluss
|
AC
|
Erdschlussempfindlichkeit
|
30 mA
|
Erdschlussschutz-Zeitverzöger.
|
Unverzögert
|
Erdschluss-Schutzklasse
|
Type A
|
Zusatzmerkmale
Geräteposition im System
|
Abgang
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
380-415 V AC 50/60 Hz
|
Reststrom-Auslösetechnologie
|
Spannungsunabhängig
|
Nennunterbr.- u. Auslös.-Kap.
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Bed. Bemess.-Kurzschl.-Strom
|
10 kA
|
Nennisolationsspannung Ui
|
500 V AC 50/60 Hz
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
6 kV
|
Stoßstrom
|
250 A
|
Plus-Kontaktanzeige
|
Ja
|
Betätigungsart
|
Kippschalter
|
Montagevariante
|
Schraubklemmen
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
8
|
Höhe
|
91 mm
|
Breite
|
72 mm
|
Tiefe
|
73,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,37 kg
|
Farbe
|
Weiß
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
AC-1: 15000 Zyklen
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Sperrvorrichtung
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Einzelklemme oben oder unten1…35 mm² fest
Einzelklemme oben oder unten1…25 mm² flexibel
Einzelklemme oben oder unten1…25 mm² flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
14 mm für oben oder unten Verbindung
|
Anzugsmoment
|
3,5 Nm oben oder unten
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 61008-1
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
8/20 µs Impuls-Störfestigkeit, 250 A entspricht EN/IEC 61008-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
360,8 g
|
Höhe VPE1
|
7,6 cm
|
Breite VPE1
|
8,2 cm
|
Länge VPE1
|
10 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
S03
|
Inhaltsmenge VPE2
|
27
|
Gewicht VPE2
|
10,103 kg
|
Höhe VPE2
|
30 cm
|
Breite VPE2
|
30 cm
|
Länge VPE2
|
40 cm
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|