|
|
|
A9R21480
iID - Fehlerstromschutz - 4P - 80A - 30mA - Typ A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti9 iID
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iID
|
Beschreibung der Pole
|
4P
|
Neutralposition
|
Links
|
[In] Bemessungsstrom
|
80 A
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Erdschlussempfindlichkeit
|
30 mA
|
Erdschlussschutz Zeitverzögerung
|
Unverzögert
|
Erdschluss-Schutzklasse
|
Typ A
|
Zusatzmerkmale
Geräteposition im System
|
Abgang
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
380 - 415 V AC 50/60 Hz
|
Fehlerstrom-Auslösetechnik
|
Spannungsunabhängig
|
Bemessungsbruchkraft und Bemessungsleistung
|
Idm 1500 A
IM 1500 A
|
Bedingter Bemessungs-Kurzschlussstrom
|
10 kA
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
8
|
Höhe
|
91 mm
|
Breite
|
72 mm
|
Tiefe
|
73,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,37 kg
|
Farbe
|
Weiß
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
AC-1: 10000 Zyklen
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Vorhängeschloss
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Einzelklemme oben oder unten1…35 mm² fest
Einzelklemme oben oder unten1…25 mm² flexibel
Einzelklemme oben oder unten1…25 mm² flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
14 mm für oben oder unten Verbindung
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
3,5 Nm oben oder unten
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 61008-1
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
8/20 µs Impulswiderstand, 250 A entspricht EN/IEC 61008-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
414,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
27
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
11,628 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|