Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

A9R43763 |
Schneider-Electric
 
A9R43763 Bild- scope
A9R43763
Clario iID40 - Fehlerstromschutzschalter - 3P+N - 63A - 30mA - Typ A
EAN CodeEAN Code: 
3606481356789
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produktname Acti9 iID40
Produkt- oder Komponententyp Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)
Kurzbezeichnung des Geräts iID40
Beschreibung der Pole 3P + N
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 63 A
Netzwerktyp AC
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA
Erdschlussschutz Zeitverzögerung Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Typ A
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Gütesiegel CE
Zusatzmerkmale
Geräteposition im System Gruppeneingang
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung 380 - 415 V AC 50/60 Hz
Fehlerstrom-Auslösetechnik Spannungsunabhängig
Bemessungsbruchkraft und Bemessungsleistung Idm 1500 A
Bedingter Bemessungs-Kurzschlussstrom 10000 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV
Kontaktstellungsanzeige Ja
Kontrolltyp Kippschalter
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 8
Höhe 91 mm
Breite 72 mm
Tiefe 74 mm
Produktgewicht 330 g
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 15000 Zyklen
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Vorhängeschloss
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen unten1…35 mm² fest
Tunnelklemmen unten1…25 mm² flexibel
Tunnelklemmen oben1…16 mm² fest
Tunnelklemmen oben1…10 mm² flexibel
Drahtabisolierungslänge 14 mm für oben oder unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment 3,5 Nm unten
2 Nm oben
Montage
Normen EN/IEC 61008-2-1
Produktzertifizierungen CE
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3
Elektromagnetische Verträglichkeit 8/20 µs Impulswiderstand, 250 A
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,5 cm
VPE 1 Breite 8,3 cm
VPE 1 Länge 10 cm
VPE 1 Gewicht 395 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 27
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 11,113 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 61