Schneider-Electric
 
A9TDF3610 Bild- scope
A9TDF3610
Clario iC40 Brandschutzschalter - AFD/FI/LS - 1LN - 10 A - Charakteristik C - 6000 A - 30mA - Typ A-SI
EAN Code EAN Code: 
3606481906588
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produktname Acti9 iCV40 ARC
Produkt- oder Komponententyp Störlichtbogenerkennung RCBO
Produktspezifische Anwendung Arc fault detection
Normen EN/IEC 62606
EN/IEC 61009-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 61009-2-1
Kurzbezeichnung des Geräts iCV40 ARC
Beschreibung der Pole 1P + N
Anzahl der geschützten Pole 1
Kurvenscheibe C
Ausschaltvermögen 6000 A Icn bei 230 V AC 50 Hz entspricht IEC 61009-2-1
10 kA Icu bei 230 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Bemessungsbruchkraft und Bemessungsleistung Idm 3000 A bei 230 V AC 50 Hz entspricht IEC 61009-2-1
Neutralposition Links
Netzwerktyp AC
Erdschlussschutz Zeitverzögerung Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Typ A-SI (Superimmunisiert)
Elektrische Datenaufzeichnung Datum und Uhrzeit
Wartungsanzeigen
Eignung für Isolation Ja
Fehlerstrom-Auslösetechnik Spannungsunabhängig
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Erdschlussschutz Integriert
Zusatzmerkmale
[In] Bemessungsstrom 10 A
Netzwerkfrequenz 50 Hz
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung 230 V AC 50 Hz
Geräteposition im System Abgang
Magnetische Auslösegrenze 5 - 10 x In
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 6000 A AC 50 Hz entspricht IEC 61009-2-1
7,5 kA AC 50 Hz entspricht IEC 60947-2
Begrenzungsklasse 3
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V AC 50 Hz zwischen Phase und Neutral
Schwellenwert-Auslösespannung 275 V für +/- 5 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV
Kontaktstellungsanzeige Ja
Kontrolltyp Kippschalter
Lokale Signalisierung EIN, AUS, Fehlerauslösung
LED-Lichtbogenfehlerdiagnose
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Farbe Weiß (RAL 9003)
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 20000 Zyklen 230 V AC 50 Hz
Überspannungskategorie III
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Vorhängeschloss
Kabeleinführung Oben und unten
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen1…16 mm² fest
Tunnelklemmen1…10 mm² flexibel
Drahtabisolierungslänge 14 mm
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken Ja
9-mm-Raster 4
Höhe 91 mm
Breite 36 mm
Tiefe 73 mm
Produktgewicht 220 g
Montage
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 2 entspricht EN/IEC 62606
Tropentauglichkeit Schweregrad B entspricht IEC 60068-2-30 für 28 d
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Gütesiegel IMQ
AENOR
OVE
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,2 cm
VPE 1 Breite 8,2 cm
VPE 1 Länge 11,2 cm
VPE 1 Gewicht 235,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,955 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 576
VPE 3 Höhe 60,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 120,0 cm
VPE 3 Gewicht 154,92 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer C2b6776b-3468-45e1-b174-35cbcac36cf9
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 66