Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

A9XPC824 |
Schneider-Electric
 
A9XPC824 Bild- scope
A9XPC824
Clario iC40 - Kammschiene FI, 3P+N, 24 Module, links
EAN CodeEAN Code: 
3606481832689
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produkt- oder Komponententyp Kammschiene
Montagemodus Horizontal
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen 3L + N
Länge in 18-mm-Modulen 24
Normen EN/IEC 61439-1
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wege Eingang: 1-polig N + 3 L
Abgang: 20-polig N + L
Verteilertyp N L1 L2 L3 N L1 N L2 N L3
Polkonfiguration für 1-Weg Eingang: 1 x 4P
Abgang: 1 x 1P + N
Abgang: 0,33 x 3P + N
Abgang: 0,33 x 3P
Anschlussraster Eingang: 18 mm
Abgang: 9 mm zwischen Phase und Neutral
Abgang: 18 mm zwischen Phasen
Anschlusstyp Zinke
Abstand zwischen den Polen Eingang: 72 mm
Abgang: 18 mm
Isolation Isoliert
Gerätedarstellung Ablängbar
Geliefertes Zubehör 2 Endstück
[Ie] Betriebsbemessungstrom 80 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC 50/60 Hz Ph/N
400 V AC 50/60 Hz Ph/Ph
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 440 V AC entspricht IEC 61439-1
Montageort Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster 48
Höhe 30 mm
Breite 27 mm
Tiefe 435 mm
Produktgewicht 324 g
Farbe Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie Acti9 Acti9 iC40
Acti9 Acti9 iID
Montage
Feuerbeständigkeit 960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad 3
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,700 cm
VPE 1 Breite 3,100 cm
VPE 1 Länge 43,400 cm
VPE 1 Gewicht 318,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 6,200 cm
VPE 2 Breite 9,700 cm
VPE 2 Länge 46,700 cm
VPE 2 Gewicht 1,700 kg
VPE 3 Art S04
VPE 3 Menge 30
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 40,000 cm
VPE 3 Länge 60,000 cm
VPE 3 Gewicht 11,044 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No