Schneider-Electric
 
A9XPC848 Bild- scope
A9XPC848
Clario iC40 - Kammschiene FI, 3P+N, 48 Module, links
EAN Code EAN Code: 
3606481832696
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produkt- oder Komponententyp Kammschiene
Montagemodus Horizontal
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen 3L + N
Länge in 18-mm-Modulen 48
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wege 4-polig N + 3 L
Polkonfiguration für 1-Weg 1 x 3P + N
Anschlussraster 9 mm zwischen Phase und Neutral
18 mm zwischen Phasen
Anschlusstyp Zinke
Abstand zwischen den Polen 54 mm
Isolation Isoliert
Gerätedarstellung Ablängbar
Geliefertes Zubehör 2 Endstück
Nennbetriebsstrom Ie 80 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC 50/60 Hz Ph/N
400 V AC 50/60 Hz Ph/Ph
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 440 V AC entspricht IEC 61439-1
Montageort Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster 96
Höhe 30 mm
Breite 860 mm
Tiefe 27 mm
Produktgewicht 685 g
Farbe Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie Acti9 Acti9 iC40
Montage
Feuerbeständigkeit 960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad 3
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3 cm
VPE 1 Breite 2,7 cm
VPE 1 Länge 86 cm
VPE 1 Gewicht 690 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 53 cm
VPE 2 Breite 74 cm
VPE 2 Länge 87 cm
VPE 2 Gewicht 3,65 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 135
VPE 3 Höhe 60 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 120 cm
VPE 3 Gewicht 105,15 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.