Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

A9XPC948 |
Schneider-Electric
 
A9XPC948 Bild- scope
A9XPC948
Clario iC40 - Kammschiene FI, 3P+N, 48 Module, rechts
EAN CodeEAN Code: 
3606481907196
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produkt- oder Komponententyp Kammschiene
Montagemodus Horizontal
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen 3L + N
Länge in 18-mm-Modulen 48
Normen EN/IEC 61439-1
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wege Eingang: 1-polig N + 3 L
Abgang: 44-polig N + L
Verteilertyp N L1 N L2 N L3 N L1 L2 L3
Polkonfiguration für 1-Weg Eingang: 1 x 4P
Abgang: 1 x 1P + N
Abgang: 0,33 x 3P + N
Abgang: 0,33 x 3P
Anschlussraster Eingang: 18 mm
Abgang: 9 mm zwischen Phase und Neutral
Abgang: 18 mm zwischen Phasen
Anschlusstyp Zinke
Abstand zwischen den Polen Eingang: 72 mm
Abgang: 18 mm
Isolation Isoliert
Gerätedarstellung Ablängbar
Geliefertes Zubehör 2 Endstück
[Ie] Betriebsbemessungstrom 80 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V Ph/N
400 V Ph/Ph
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 440 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV
Montageort Oben
9-mm-Raster 96
Höhe 30 mm
Breite 860 mm
Tiefe 27 mm
Produktgewicht 685 g
Farbe Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie Acti9 Acti9 iC40
Acti9 Acti9 iID
Montage
Feuerbeständigkeit 960 °C
Verschmutzungsgrad 3
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,200 cm
VPE 1 Breite 3,500 cm
VPE 1 Länge 86,000 cm
VPE 1 Gewicht 660,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 6,000 cm
VPE 2 Breite 8,500 cm
VPE 2 Länge 89,000 cm
VPE 2 Gewicht 3,450 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 40
VPE 3 Höhe 60,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 39,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No