Schneider-Electric
 
A9Y80625 Bild- scope
A9Y80625
Clario iC40 Vigi - FI/LS Modul - 1P+N - 25A - 30mA - Typ A
EAN Code EAN Code: 
3606481327444
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produkt- oder Komponententyp Zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
Kurzbezeichnung des Geräts Vigi iC40
Kompatible Produktfamilie Acti9 Acti9 iC40
Beschreibung der Pole 1P + N
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 25 A
Netzwerktyp AC
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA
Erdschlussschutz Zeitverzögerung Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Typ A
Produktzertifizierungen CE
Gütesiegel IMQ
OVE
Zusatzmerkmale
Geräteposition im System Abgang
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC 50/60 Hz
Fehlerstrom-Auslösetechnik Spannungsunabhängig
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht EN/IEC 61009-2-1
Lokale Signalisierung Fehlermeldeanzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss für LS-Schalter Mit Schrauben
9-mm-Raster 2
Höhe 95 mm
Breite 36 mm
Tiefe 74 mm
Produktgewicht 90 g
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen unten1…16 mm² fest
Tunnelklemmen unten1…10 mm² flexibel
Drahtabisolierungslänge 14 mm für unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm unten
Montage
Normen EN/IEC 61009-2-1
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht EN/IEC 61009-2-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,400 cm
VPE 1 Breite 8,400 cm
VPE 1 Länge 11,500 cm
VPE 1 Gewicht 120,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 27,000 cm
VPE 2 Breite 12,000 cm
VPE 2 Länge 9,000 cm
VPE 2 Gewicht 790,000 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 54
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 7,596 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen und Kabeln