Schneider-Electric
 
A9Z61225 Bild- scope
A9Z61225
Fehlerstrom-Schutzschalter Allstromsensitiv iID, 2P, 25A, Typ B-SI, 30mA
EAN Code EAN Code: 
3606489502744
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produktname Acti9 iID
Produkt oder Komponententyp Fehlerstromschutzschalter (FI)
Kurzbezeichnung des Geräts IID
Geräteanwendung Photovoltaik
Aufzug
Beschreibung der Pole 2P
Neutralposition Links
Nennstrom [In] 25 A
Netzwerkanschluss AC
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA
Erdschlussschutz-Zeitverzöger. Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Typ B-SI
Qualitätslabel VDE
NF
IMQ
KEMA
Zusatzmerkmale
Geräteposition im System Abgang
Gruppeneingang
Netzwerkfrequenz 50 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue 230 V AC 50 Hz
Nennunterbr.- u. Auslös.-Kap. Idm 1500 A
Im 1500 A
Bed. Bemess.-Kurzschl.-Strom 10 kA
Nennisolationsspannung Ui 250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV
Plus-Kontaktanzeige Ja
Betätigungsart Kippschalter
LEDs ON/OFF-Anzeige
LED (grün)Spannung liegt an:
Auslöseanzeige
Montagevariante Schraubklemmen
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 8
Höhe 88 mm
Breite 72 mm
Tiefe 79 mm
Produktgewicht 350 g
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 15000 Zyklen
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Sperrvorrichtung
Anschlüsse - Klemmen Doppelklemme Frontseite1…35 mm² fest
Doppelklemme Frontseite1…25 mm² flexibel
Doppelklemme Frontseite1…25 mm² flexibel mit Aderendhülse
Doppelklemme Rückseite1…25 mm² fest
Doppelklemme Rückseite1…16 mm² flexibel
Doppelklemme Rückseite1…16 mm² flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge 14 mm für oben oder unten Verbindung
Anzugsmoment 3,5 Nm oben oder unten
Montage
Normen IEC 61008-2-1
IEC/EN 62423
EN 61008-2-1
Produktzertifizierungen CCC
KC
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK05
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie IV
Elektromagnetische Verträglichkeit 8/20 µs Impuls-Störfestigkeit, 3 kA entspricht EN/IEC 61008-1
Aufstellungshöhe 0 - 2000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 363,0 g
Höhe VPE1 7,5 cm
Breite VPE1 8,5 cm
Länge VPE1 9,9 cm
Verpackungstyp VPE2 S03
Inhaltsmenge VPE2 27
Gewicht VPE2 10,24 kg
Höhe VPE2 30 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.