Schneider-Electric
 
ABWRM106L01 Bild- scope
ABWRM106L01
Pragma multi AP Gehäuse m.Tür m.Lüftungsschlitzen, 1F 6R, 300x950x160
EAN Code EAN Code: 
4015153837171
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produktname Pragma Multi
Produkt- oder Komponententyp Leergehäuse
Geräteanwendung Verteilung
Gehäusetyp Modulares Gehäuse
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Stahlblech kunststoffbeschichtet, RAL 9016
Gehäusemontage Oberfläche
Anzahl der Felder 1
Anzahl der Reihen 6
Geräteaufbau Gehäuse
Tür
Lüftungsschlitze für Tür
Kunststoff Einsatz für Tür
Türtyp Einfach
Türöffnungsseite Rechts oder links
Schlosstyp Standardschloss drehend
Zylinderschloss Schwenkhebel (separat zu bestellen)
Kabeleinführung Mit Auswerfern
[In] Bemessungsstrom 250 A
Nennspannung 400 V AC 50 Hz
Elektrische Isolationsklasse Klasse II
Breite 300 mm
Höhe 950 mm
Tiefe 160 mm
Montage
Schutzart (IP) IP30
Schutzart (IK) IK10
Normen EN 62208
DIN VDE 0603 Part 1
Gütesiegel VDE
CE
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 95,44 cm
VPE 1 Breite 30 cm
VPE 1 Länge 16,96 cm
VPE 1 Gewicht 10,1 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 108 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 88,56 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie In Untersuchung