|
|
|
ABWRM204M02
Pragma multi AP Komplettgehäuse m.Tür m.Lüftungsschlitzen, 1F 4R Verteilung, 1F media
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Pragma
|
Produktname
|
Pragma Multi
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gehäuse
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Gehäusetyp
|
Modulares Gehäuse
Multimedia-Gehäuse
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
LexCom Home FIX DIN DIN-Schiene
LexCom Home FIX BOX Befestigung
LexCom Home FIX BILDSCHIRM Schraubbefestigung
LexCom Home FIX KABEL Kabelklemme
|
Gehäusematerial
|
Stahlblech kunststoffbeschichtet, RAL 9016
|
Gehäusemontage
|
Oberfläche
|
Anzahl der Felder
|
2
|
Anzahl der Reihen
|
4
|
Geräteaufbau
|
Gehäuse
Tür
Lüftungsschlitze für Tür
Kunststoff Einsatz für Tür
DIN-Schiene 4
Montageplatte 1
|
Türtyp
|
Einfach
|
Türöffnungsseite
|
Rechts oder links
|
Schlosstyp
|
Standardschloss drehend
Zylinderschloss Schwenkhebel (separat zu bestellen)
|
Kabeleinführung
|
Mit Auswerfern
|
[In] Bemessungsstrom
|
250 A
|
Nennspannung
|
400 V AC 50 Hz
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
|
Breite
|
550 mm
|
Höhe
|
650 mm
|
Tiefe
|
160 mm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP30
|
Schutzart (IK)
|
IK10
|
Normen
|
EN 62208
DIN VDE 0603 Part 1
|
Gütesiegel
|
VDE
CE
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
17,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
56,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
67,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
13,000 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
14
|
VPE 2 Höhe
|
126,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
196,000 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
In Untersuchung
|
|
|