|
|
|
ABWRS107
Wandgehäuse PrismaSeT XL mit Tür, 300x1100x210 mm IP44 SKII
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Prisma
|
Produktname
|
Prisma XS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gehäuse
|
Gehäusetyp
|
Leergehäuse
|
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung
|
Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 210 mm
|
Breite
|
300 mm
|
Höhe
|
1100 mm
|
Tiefe
|
210 mm
|
Einbautiefe
|
210 mm
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
7 x 12
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
|
Zusätzliche Informationen
|
Kann Seite an Seite und übereinander kombiniert werden
|
Einsatzbedingungen
|
Innenraum
|
Geliefertes Zubehör
|
2 x Kabeleinführungsplatte
1 x Tür
|
Art der Frontabdeckung
|
Einfache Tür
|
Zusatzmerkmale
Kabeleinführung
|
Einführung von unten oder oben
|
Türtyp
|
Interne Platte
|
Anzahl der Schlösser
|
3
|
Türöffnungsseite
|
Rechts oder links
|
Neigungswinkel
|
110 °
|
Gehäusemontage
|
Einbau
Oberfläche
Eingelassen
|
Montagehalterung
|
Hohlwand
Beton
|
9-mm-Raster
|
168
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
84
|
[In] Bemessungsstrom
|
400 A
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Plombierbar
Verriegelungsoption
|
Gehäusematerial
|
Gehäuse: powder coated steel
Tür: powder coated steel
Innengehäuse: Kunststoff
|
Produktgewicht
|
10,900 kg
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9016)
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP44
|
Schutzart (IK)
|
IK10
|
Normen
|
IEC 61439
DIN VDE 0603 Part 1
EN 62208
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
113 cm
|
VPE 1 Breite
|
31 cm
|
VPE 1 Länge
|
22 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
12,87 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
9
|
VPE 2 Höhe
|
108 cm
|
VPE 2 Breite
|
80 cm
|
VPE 2 Länge
|
120 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
127,83 kg
|
|
|