Schneider-Electric
 
ABWRS205 Bild- scope
ABWRS205
Wandgehäuse PrismaSeT XL mit Tür, 550x800x210 mm IP44 SKII
EAN Code EAN Code: 
4015153849969
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produktname Prisma XS
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse
Gehäusetyp Leergehäuse
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 210 mm
Breite 550 mm
Höhe 800 mm
Tiefe 210 mm
Einbautiefe 210 mm
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 10 x 12
Elektrische Isolationsklasse Klasse II
Zusätzliche Informationen Kann Seite an Seite und übereinander kombiniert werden
Einsatzbedingungen Innenraum
Geliefertes Zubehör 4 x Kabeleinführungsplatte
1 x Tür
Art der Frontabdeckung Einfache Tür
Zusatzmerkmale
Kabeleinführung Einführung von unten oder oben
Türtyp Interne Platte
Anzahl der Schlösser 3
Türöffnungsseite Rechts oder links
Neigungswinkel 110 °
Gehäusemontage Einbau
Oberfläche
Eingelassen
Montagehalterung Hohlwand
Beton
9-mm-Raster 240
Gesamtzahl der 18-mm-Module 120
[In] Bemessungsstrom 400 A
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Plombierbar
Verriegelungsoption
Gehäusematerial Gehäuse: powder coated steel
Tür: powder coated steel
Innengehäuse: Kunststoff
Produktgewicht 12,300 kg
Farbe Weiß (RAL 9016)
Montage
Schutzart (IP) IP44
Schutzart (IK) IK10
Normen IEC 61439
EN 62208
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 83 cm
VPE 1 Breite 56 cm
VPE 1 Länge 22 cm
VPE 1 Gewicht 14,602 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 7
VPE 2 Höhe 98 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 114,214 kg