Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

ABWRS207 |
Schneider-Electric
 
ABWRS207 Bild- scope
ABWRS207
Wandgehäuse PrismaSeT XL mit Tür, 550x1100x210 mm IP44 SKII
EAN CodeEAN Code: 
4015153850026
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Produktname PrismaSeT XL
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse
Gehäusetyp Leergehäuse
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 210 mm
Breite 550 mm
Höhe 1100 mm
Tiefe 210 mm
Einbautiefe 210 mm
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 14 x 12
Elektrische Isolationsklasse Klasse II
Zusätzliche Informationen Kann Seite an Seite und übereinander kombiniert werden
Einsatzbedingungen Innenraum
Geliefertes Zubehör 4 x Kabeleinführungsplatte
1 x Tür
Art der Frontabdeckung Einfache Tür
Zusatzmerkmale
Kabeleinführung Einführung von unten oder oben
Türtyp Interne Platte
Anzahl der Schlösser 3
Türöffnungsseite Rechts oder links
Neigungswinkel 110 °
Gehäusemontage Einbau
Oberfläche
Eingelassen
Montagehalterung Hohlwand
Beton
9-mm-Raster 336
Gesamtzahl der 18-mm-Module 168
[In] Bemessungsstrom 400 A
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Plombierbar
Verriegelungsoption
Gehäusematerial Gehäuse: powder coated steel
Tür: powder coated steel
Innengehäuse: Kunststoff
Produktgewicht 16,500 kg
Farbe Weiß (RAL 9016)
Montage
Schutzart (IP) IP44
Schutzart (IK) IK10
Normen IEC 61439
DIN VDE 0603 Part 1
EN 62208
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 113 cm
VPE 1 Breite 56 cm
VPE 1 Länge 22 cm
VPE 1 Gewicht 19,05 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 7
VPE 2 Höhe 127 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 145,35 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No