|
|
|
ABWRS312
Standgehäuse PrismaSeT XL mit Tür, 800x1980x210 mm IP44 SKII
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Prisma
|
Produktname
|
Prisma XS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gehäuse
|
Gehäusetyp
|
Leergehäuse
|
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung
|
Bodenstehendes Gehäuse Tiefe 210 mm
|
Breite
|
800 mm
|
Höhe
|
1980 mm
|
Tiefe
|
210 mm
|
Einbautiefe
|
210 mm
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
36 x 12
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
|
Zusätzliche Informationen
|
Kann Seite an Seite und übereinander kombiniert werden
|
Einsatzbedingungen
|
Innenraum
|
Geliefertes Zubehör
|
6 x Kabeleinführungsplatte
1 x Doppeltür
|
Art der Frontabdeckung
|
Einfache Tür
|
Zusatzmerkmale
Kabeleinführung
|
Einführung von unten oder oben
|
Türtyp
|
Interne Platte
|
Anzahl der Schlösser
|
3
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel
|
Neigungswinkel
|
110 °
|
Gehäusemontage
|
Bodenstehend
|
Montagehalterung
|
Hohlwand
Beton
|
9-mm-Raster
|
864,0
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
432,0
|
[In] Bemessungsstrom
|
400 A
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Plombierbar
Verriegelungsoption
|
Gehäusematerial
|
Gehäuse: powder coated steel
Tür: powder coated steel
|
Produktgewicht
|
51,100 kg
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9016)
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP44
|
Schutzart (IK)
|
IK10
|
Normen
|
IEC 61439
EN 62208
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
22,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
81,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
199,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
45,000 kg
|
|
|