Schneider-Electric
 
ABWRS512 Bild- scope
ABWRS512
Standgehäuse PrismaSeT XL mit Tür, 1300x1980x210 mm IP44 SKII
EAN Code EAN Code: 
4015153850644
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produktname Prisma XS
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse
Gehäusetyp Leergehäuse
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Bodenstehendes Gehäuse Tiefe 210 mm
Breite 1300 mm
Höhe 1980 mm
Tiefe 210 mm
Einbautiefe 210 mm
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 60 x 12
Elektrische Isolationsklasse Klasse II
Zusätzliche Informationen Kann Seite an Seite und übereinander kombiniert werden
Einsatzbedingungen Innenraum
Geliefertes Zubehör 10 x Kabeleinführungsplatte
1 x Doppeltür
Art der Frontabdeckung Einfache Tür
Zusatzmerkmale
Kabeleinführung Einführung von unten oder oben
Türtyp Interne Platte
Anzahl der Schlösser 3
Türöffnungsseite Reversibel
Neigungswinkel 110 °
Gehäusemontage Bodenstehend
Montagehalterung Hohlwand
Beton
9-mm-Raster 1440
Gesamtzahl der 18-mm-Module 720
[In] Bemessungsstrom 400 A
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Plombierbar
Verriegelungsoption
Gehäusematerial Gehäuse: powder coated steel
Tür: powder coated steel
Produktgewicht 75,600 kg
Farbe Weiß (RAL 9016)
Montage
Schutzart (IP) IP44
Schutzart (IK) IK10
Normen IEC 61439
EN 62208
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 22,000 cm
VPE 1 Breite 130,000 cm
VPE 1 Länge 199,000 cm
VPE 1 Gewicht 69,000 kg