|
|
|
CCT15940
Acti 9, IHP, 4C Jahreszeitschalter, 24 Stunden+7 Tage+Jahr
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktsortiment
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti 9 ITA
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ITA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Jährlich programmierbarer Zeitschalter
|
Geräteanwendung
|
Gebäude
|
Batterietyp
|
Lithium
|
Anzahl der Kanäle
|
4
|
Benutzersprache
|
Ungarisch
Norwegisch
Spanisch
Französisch
Niederländisch
Italienisch
Deutsch
Englisch
Dänisch
Portugiesisch
Schwedisch
Rumänisch
Tschechisch
Polnisch
Finnisch
|
Farbton
|
Weiß (RAL 9003)
|
Zusatzmerkmale
Maximaler Schaltstrom
|
10 A - 250 V AC pf = 1
6 A - 250 V AC pf = 0,6
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC bei 50/60 Hz
|
Anzahl von Eingängen
|
2 Eingang (Eingänge) Impulsbetrieb und Dauerbetrieb
|
Genauigkeit
|
+/- 0,5 s/Tag 20 °C
|
Zyklusdauer
|
24 Stunden + 7 Tage + Jahr
|
Max. Anzahl der Schaltungen
|
300
|
Mindest-Intervalldauer
|
1 s
|
Funktion verfügbar
|
Zyklenprogrammierung
Manuelle oder Softwareprogrammierung
Pulse-Programmierung
Externer Eingang für Überbrückung
Zeitsynchronität über Antenne möglich
Automatische Winter-/Sommerzeitumstellung
|
Displaytyp
|
Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
|
Batterielebensdauer
|
10 Jahr(e)
|
Sicherungsdauer
|
10 Jahre Zeit- und Programmeinsparung
|
Typ Einstellung
|
PIN-Code
Abwesenheitsfunktion
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
8
|
Breite
|
71,5 mm
|
Höhe
|
90 mm
|
Tiefe
|
63 mm
|
Funktion
|
Impulsprogrammierung
|
Urlaubsabwesenheit
|
Ja
|
Zeitumstellung
|
Automatisch
|
Aktualisiert durch
|
GPS
DCF77
|
Kompatibilitätscode
|
ITA
|
Marktsegment
|
Kleingewerbe
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…55 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
381,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
18
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,025 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Austauschbare Batterie
|
Yes
|
|
|