|
|
|
CCT15950
Acti9 Programmierkit für ITA Jahreszeitschaltuhren
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktsortiment
|
Acti9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Programmiersoftware
|
Geräteanwendung
|
Gebäude
|
Kit-Zusammenstellung
|
1 USB Kabel von 1,5 m
1 Programmiergerät
|
Versorgung
|
USB-Schnittstelle des PC
|
Zusatzmerkmale
Betriebssystem
|
Windows 2000 SP4
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
|
Integrierte Verbindungsart
|
Speicherstick-Steckplatz
USB Typ Mini-B
|
Produktkompatibilität
|
ITA-Jahreszeitschaltuhr
ITA-Speicherstift
|
Material
|
POM (Polyoxymethylen)
PC (Polykarbonat)
|
Höhe
|
18,5 mm
|
Breite
|
57 mm
|
Tiefe
|
40 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
5…35 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-5…45 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
100,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
18
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,166 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
|
|