Schneider-Electric
 
CCT15960 Bild- scope
CCT15960
Acti9, DCF-Antenne für ITA-Jahreszeitschaltuhren
EAN Code EAN Code: 
3606480625206
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti 9
Produkt oder Komponententyp DCF-Antenne
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität 10 ITA-Jahreszeitschaltuhr
Versorgung Über Zeitschaltuhr
Geräteanwendung Gebäude
Gehäusevariante An Wand montiert
Reichweite 200 m
Installationstyp Außeneinsatz
Montageort Außenschalttafel
Lokale Signalisierung Empfangsaktivität: LED Blitzlicht
Zeitsynchronisationsprotokoll DCF77
Kabel-Querschnitt 0,33…2,5 mm²
Höhe 38 mm
Breite 75 mm
Tiefe 89,5 mm
Montage
Schutzart (IP) IP54
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…50 °C
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 124,0 g
Höhe VPE1 6,5 cm
Breite VPE1 7,8 cm
Länge VPE1 12,5 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 18
Gewicht VPE2 2,593 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.