Schneider-Electric
 
CCTDD20016 Bild- scope
CCTDD20016
Acti 9, STD400LED DIN Universaldimmer
EAN Code EAN Code: 
3606480769245
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktsortiment Acti 9
Produktname Acti 9 STD
Produkt oder Komponententyp Ferngesteuerter Dimmer
Kurzbezeichnung des Geräts STD
Funktion verfügbar Automatic load type detection
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Gebäude
Lasttyp Halogenlampe: <= 400 W
Glühlampe: <= 400 W
Fluokompakt-Lampe, dimmbar: <= 80 W
LED-Lampe, dimmbar: <= 60 W
Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator: <= 300 W
Niedervolt-Halogenlampe mit ferromagnetischem Transformator: <= 400 W
Betätigungsart Nahbedienung: Drucktaster
Fernsteuerung: Drucktaster
Leistungsaufnahme in VA 0,8 VA
Thermische Verluste 3 W
Betriebsbemessungsspannung Ue 230 V AC -15 - +10 % bei 50 Hz
Eingangsspannung 8-230 V AC/DC
Schutzfunktionen Elektronischer Überlastschutz
Elektronischer Übertemperaturschutz
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 2
Angeschlossene Zusatzausrüstung Maximal 10 Hilfsdrucktaster ohne Leuchtanzeige, Entfernung: < 100 m
Dimmertyp Dimmer with memory
Höhe 85 mm
Breite 18 mm
Tiefe 60 mm
Produktgewicht 65 g
Montage
Schutzart (IP) IP20
Normen EN 60669-2-1
EN 60669-1
Richtlinien 2006/95/EG-Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EG-elektromagnetische Verträglichkeit
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…70 °C
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 104,0 g
Höhe VPE1 8,3 cm
Breite VPE1 10,5 cm
Länge VPE1 3,3 cm
Verpackungstyp VPE2 S03
Inhaltsmenge VPE2 86
Gewicht VPE2 9,404 kg
Höhe VPE2 30 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen