|
|
|
LGYT1E05
Earth terminal block, Linergy, screw and screwless terminals, 5 holes, 1x25 mm² + 4x4 mm², with jumper
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Linergy
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Klemmenleiste
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
Resi9 Gehäuse
Pragma Gehäuse
Kaedra Gehäuse
Gehäuse
|
Farbe
|
Grün
|
Zusatzmerkmale
Geliefertes Zubehör
|
1,0 x jumper
|
Gehäusemontage
|
Einbau
Oberfläche
|
[In] Bemessungsstrom
|
63 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
440 V AC
|
Anzahl der Klemmenblöcke
|
1 Erde (screw and screwless terminals) mit 5 Abgänge
|
Verteilerblock-Ausgänge
|
1 x 25 mm² für Erde
4 x 4 mm² für Erde
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubenlose Klemmen (Erde) , 4 x 6 mm² (halbstarr)
Schraubklemmen (Erde) , 1 x 16 mm² (fest)
Schraubenlose Klemmen (Erde) , 4 x 4 mm² (flexibel)
Schraubklemmen (Erde) , 1 x 25 mm² (flexibel)
Schraubenlose Klemmen (Erde) , 4 x 6 mm² (fest)
Schraubklemmen (Erde) , 1 x 25 mm² (halbstarr)
Schraubenlose Klemmen (Erde) , 4 x 4 mm² (flexibel mit Aderendhülse)
|
Freie Steckplätze
|
1 for jumper to connect an other terminal block
|
Breite
|
26,8 mm
|
Höhe
|
45,5 mm
|
Tiefe
|
40,5 mm
|
Marktsegment
|
Kleingewerbe
Gebäude
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3 cm
|
VPE 1 Breite
|
20 cm
|
VPE 1 Länge
|
27 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
62 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,692 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
400
|
VPE 3 Höhe
|
45 cm
|
VPE 3 Breite
|
80 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
39,8 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
|
|