|
|
|
LGYT4A01
10er-Satz Steckbrücken für Schraubklemmenleiste
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Linergy
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Brücke
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
Ersatzteil
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
Klemmenleiste
|
Geräteanwendung
|
To connect an other terminal block
|
[In] Bemessungsstrom
|
63 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
440 V AC
|
Farbe
|
Gelb
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1 cm
|
VPE 1 Breite
|
8 cm
|
VPE 1 Länge
|
16 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
120 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,7 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
400
|
VPE 3 Höhe
|
45 cm
|
VPE 3 Breite
|
80 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
68,6 kg
|
Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
|
|