|
|
|
LVSXK1
Erdklemmenhalterung, PrismaSeT XS, schwarz, für Gehäuse 13 oder 18 Module
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PrismaSeT
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Klemmenleistenhalterung
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
Ersatzteil
|
Kompatible Produktfamilie
|
PrismaSeT XS
|
Gehäusetyp
|
Gehäuse 13 Modul(e)
Gehäuse 18 Modul(e)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Farbe
|
Schwarz (RAL 7016)
|
Zusatzmerkmale
Höhe
|
5 mm
|
Breite
|
320 mm
|
Tiefe
|
7 mm
|
Produktgewicht
|
350 g
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
31,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
135,000 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
25
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,856 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS) EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Rücknahme
|
No
|
Mindestprozentsatz an Recycling
|
74
|
|
|