|
|
|
LVSXL418
Modulares Gehäuse, PrismaSeT XS, Aufputz, 4 x 18 Module, 1 Erdklemme, Volltür Weiss
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PrismaSeT
|
Produktname
|
XS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gehäuse
|
Gehäusetyp
|
Verteilerschrank
|
Gehäusemontage
|
Oberfläche
|
Zusatzmerkmale
Breite
|
Gesamt: 426 mm
|
Höhe
|
Gesamt: 750 mm
|
Tiefe
|
Gesamt : 151 mm
|
Innentiefe
|
135 mm
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
18
|
Anzahl der horizontalen Reihen
|
4
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
72
|
9-mm-Raster
|
144
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
|
Geliefertes Zubehör
|
4 Typenschild
4 Etikettenschutz
1 Klemmenleiste
1 Abdeckplattenleiste
1 Tür
4 DIN-Schiene
1 Rückwand
|
Typ der Frontplatte
|
Modular
|
Türtyp
|
Einfach
|
Schienentyp
|
Symmetrische DIN
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Verlustleistung in W
|
64 W
|
[In] Bemessungsstrom
|
125 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
400 V
|
Kabeleinführung
|
Kabel oder Rohr
Ausgeschnittene Platten
Kanal
Abnehmbare Platten
|
Anzahl der Klemmenblöcke
|
1 Erde mit 38,0 Abgänge
|
Verteilerblock-Ausgänge
|
6 x 25 mm² + 32 x 4 mm² für Erde
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubverbindung (Erde) , 6,0 x 6…25 mm²
Einschieben (Erde) , 32,0 x 1,5…4 mm² (flexibel)
Einschieben (Erde) , 32,0 x 6 mm² (starr oder verseilt)
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Verriegelungsoption
|
Gehäusematerial
|
Rückseite: Technoplastik
Gehäuse: Technoplastik
Frontplatte: Technoplastik
Tür: Technoplastik
|
Produktgewicht
|
5,700 kg
|
Farbe
|
Gehäuse: weiß (RAL 9003)
Frontplatte: weiß (RAL 9003)
Tür: weiß (RAL 9003)
|
Marktsegment
|
Gebäude
Kleinunternehmen
|
Mögliches Einsatzland
|
Belgien
|
Montage
Feuerbeständigkeit
|
Rückwand: 650 °C entspricht IEC 60695-2-11
Gehäuse: 650 °C entspricht IEC 60695-2-11
Frontplatte: 650 °C entspricht IEC 60695-2-11
Tür: 650 °C entspricht IEC 60695-2-11
|
Schutzart (IP)
|
IP40 mit geschlossener Tür
|
Schutzart (IK)
|
IK09 mit geschlossener Tür
|
Überspannungskategorie
|
II
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Normen
|
IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
|
Gütesiegel
|
IMQ
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
15,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
45,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
76,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,742 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
105,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
90,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
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
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
21
|
|
|