Schneider-Electric
 
LVSXT324 Bild- scope
LVSXT324
Modulares Gehäuse, PrismaSeT XS, Aufputz, 3 x 24 Module, 1 Erdklemme, ohne Tür
EAN Code EAN Code: 
3606481072993
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Produktname XS
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse
Gehäusetyp Verteilerschrank
Gehäusemontage Oberfläche
Zusatzmerkmale
Breite Gesamt: 550 mm
Höhe Gesamt: 600 mm
Tiefe Gesamt : 148 mm
Innentiefe 135 mm
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 24
Anzahl der horizontalen Reihen 3
Gesamtzahl der 18-mm-Module 72
9-mm-Raster 144
Elektrische Isolationsklasse Klasse II
Geliefertes Zubehör 3 Typenschild
3 Etikettenschutz
1 Klemmenleiste
1 Abdeckplattenleiste
1 Tür separat zu bestellen
3 DIN-Schiene
4 Kabelbefestigungsmaterial
1 Rückwand
Typ der Frontplatte Modular
Schienentyp Symmetrische DIN
Beschreibung der Montageplatte Ohne Montageplatte
Abnehmbare Teile DIN-Schiene
Verlustleistung in W 76 W
[In] Bemessungsstrom 125 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 400 V
Kabeleinführung Kabel oder Rohr
Ausgeschnittene Platten
Kanal
Abnehmbare Platten
Anzahl der Klemmenblöcke 1 Erde mit 38 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge 6 x 25 mm² + 32 x 4 mm² für Erde
Anschlüsse - Klemmen Schraubverbindung (Erde) , 3 x 6…25 mm²
Einschieben (Erde) , 21 x 1,5…4 mm² (flexibel)
Einschieben (Erde) , 21 x 6 mm² (starr oder verseilt)
Gehäusematerial Rückseite: Metall
Gehäuse: Technoplastik
Frontplatte: Technoplastik
Produktgewicht 7,95 kg
Farbe Gehäuse: weiß (RAL 9003)
Frontplatte: weiß (RAL 9003)
Marktsegment Gebäude
Kleinunternehmen
Montage
Feuerbeständigkeit Gehäuse: 750 °C entspricht IEC 60695-2-11
Frontplatte: 750 °C entspricht IEC 60695-2-11
Schutzart (IP) IP30 ohne Tür
IP40 mit Tür
Schutzart (IK) IK08 ohne Tür
IK09 mit Tür
Überspannungskategorie II
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Normen IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Gütesiegel IMQ
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 15,000 cm
VPE 1 Breite 64,000 cm
VPE 1 Länge 69,000 cm
VPE 1 Gewicht 8,260 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 91,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 51,000 kg
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 48