|
|
|
PMA217G1
Pragma Multi Leergehäuse AP - 1F/7R - Tür ohne Kunststoffeinsatz
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Pragma
|
Produktname
|
Pragma Multi
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leergehäuse
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Gehäusetyp
|
Modulares Gehäuse
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
Stahlblech kunststoffbeschichtet, RAL 9016
|
Gehäusemontage
|
Oberfläche
|
Anzahl der Felder
|
1
|
Anzahl der Reihen
|
7
|
Geräteaufbau
|
Gehäuse
Tür
Lüftungsschlitze für Tür
|
Türtyp
|
Einfach
|
Türöffnungsseite
|
Rechts oder links
|
Schlosstyp
|
Standardschloss drehend
Zylinderschloss Schwenkhebel (separat zu bestellen)
|
Kabeleinführung
|
Kabeleinführungsflansch separat zu bestellen
|
[In] Bemessungsstrom
|
125 A
|
Nennspannung
|
400 V AC 50 Hz
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II entspricht IEC 60439-3
|
Breite
|
Extern: 300 mm
|
Höhe
|
Extern: 1100 mm
|
Tiefe
|
Extern : 160 mm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP43 mit Tür
IP30 ohne Tür
|
Normen
|
EN 62208
DIN VDE 0603 Part 1
|
Gütesiegel
|
VDE
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
17,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
31,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
113,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
11,375 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
|
|