Schneider-Electric
 
PMA245G1 Bild- scope
PMA245G1
Pragma Multi Leergehäuse AP - 4F/5R - Tür ohne Kunststoffeinsatz
EAN Code EAN Code: 
4015153571600
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produktname Pragma Multi
Produkt- oder Komponententyp Leergehäuse
Geräteanwendung Verteilung
Gehäusetyp Modulares Gehäuse
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Stahlblech kunststoffbeschichtet, RAL 9016
Gehäusemontage Oberfläche
Anzahl der Felder 4
Anzahl der Reihen 5
Geräteaufbau Gehäuse
Tür
Lüftungsschlitze für Tür
Türtyp Einfach
Türöffnungsseite Rechts oder links
Schlosstyp Standardschloss drehend
Zylinderschloss Schwenkhebel (separat zu bestellen)
Kabeleinführung Kabeleinführungsflansch separat zu bestellen
[In] Bemessungsstrom 125 A
Nennspannung 400 V AC 50 Hz
Elektrische Isolationsklasse Klasse II entspricht IEC 60439-3
Breite Extern: 1050 mm
Höhe Extern: 800 mm
Tiefe Extern : 160 mm
Montage
Schutzart (IP) IP43 mit Tür
IP30 ohne Tür
Normen DIN VDE 0603 Part 1
EN 62208
Gütesiegel VDE
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 17,0 cm
VPE 1 Breite 82,5 cm
VPE 1 Länge 106,5 cm
VPE 1 Gewicht 21,5 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope