Schneider-Electric
 
PME314D0 Bild- scope
PME314D0
Pragma Multi komplettes Feldkit - 4R DIN
EAN Code EAN Code: 
4015153452749
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Einbausatz
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Gesamtzahl der Reihen 4
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Kit-Zusammenstellung 4 modulare DIN-Schiene mit Abdeckung
2 modulare Schiene
Installiertes Gerät Modulares Gerät
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 12
9-mm-Raster 24
Gesamtzahl der 18-mm-Module 48
Breite 250 mm
Höhe 600 mm
Tiefe 80 mm
Montage
Schutzart (IP) IP30
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…55 °C
Normen IEC 61439
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,000 cm
VPE 1 Breite 26,500 cm
VPE 1 Länge 61,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,600 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 48
VPE 2 Höhe 104,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 94,000 kg
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China