Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

PME316Y0 |
Schneider-Electric
 
PME316Y0 Bild- scope
PME316Y0
Pragma Multi komplettes Feldkit - 6R 2R Abdeckung und 4R DIN
EAN CodeEAN Code: 
4015153452824
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Einbausatz
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Gesamtzahl der Reihen 6
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Kit-Zusammenstellung 2 modulare Schiene
6 modulare DIN-Schiene mit Abdeckung
2 Abdeckung
2 blanking strip
Installiertes Gerät Modulares Gerät
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 12
9-mm-Raster 24
Gesamtzahl der 18-mm-Module 72
Breite 250 mm
Höhe 900 mm
Tiefe 80 mm
Montage
Schutzart (IP) IP30
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…55 °C
Normen IEC 61439
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,5 cm
VPE 1 Breite 90 cm
VPE 1 Länge 25 cm
VPE 1 Gewicht 999 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No