|
|
|
PME317D34
Pragma Multi komplettes Feldkit - 7R 3R DIN und 4R Medien
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung OKT 31, 2022
|
|
Ende des Standard-Services DEZ 31, 2022
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Pragma
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Einbausatz
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Gesamtzahl der Reihen
|
7
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Pragma Pragma Multi Leergehäuse
|
Kit-Zusammenstellung
|
3 modulare DIN-Schiene mit Abdeckung
1 modulare Schiene
2 Medienmodul, 200 x 250 mm
|
Installiertes Gerät
|
Modulares Gerät
Mediengerät
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
12
|
9-mm-Raster
|
24
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
36
|
Breite
|
250,0 mm
|
Höhe
|
1050,0 mm
|
Tiefe
|
80,0 mm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP30
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…55 °C
|
Normen
|
IEC 61439
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9 cm
|
VPE 1 Breite
|
26 cm
|
VPE 1 Länge
|
106,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,944 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
|
|