|
|
|
PME317Y0
Einbausatz Pragma multi DIN und 2 Abdeckungen 1F7R, 12TE pro Reihe
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Pragma
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Einbausatz
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Gesamtzahl der Reihen
|
7
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Pragma Pragma Multi Leergehäuse
|
Kit-Zusammenstellung
|
7 modulare DIN-Schiene mit Abdeckung
2 blanking strip
|
Installiertes Gerät
|
Modulares Gerät
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
12
|
9-mm-Raster
|
24
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
84
|
Breite
|
250 mm
|
Höhe
|
1050 mm
|
Tiefe
|
83 mm
|
Produktgewicht
|
2,74 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP30
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…55 °C
|
Normen
|
IEC 61439
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
106 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
26,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,74 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
36
|
VPE 2 Höhe
|
129 cm
|
VPE 2 Breite
|
80 cm
|
VPE 2 Länge
|
120 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
110,64 kg
|
Nachhaltigkeit
|
|