Schneider-Electric
 
PME402F0 Bild- scope
PME402F0
Pragma Multi modularer Feldtrenner - mit 1 x FLF-Perforation - 2R
EAN Code EAN Code: 
4015153453005
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp SEPARATOR
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Anzahl der Reihen 2
Anzahl der Perforationen 1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,8 cm
VPE 1 Breite 11,0 cm
VPE 1 Länge 30,0 cm
VPE 1 Gewicht 999,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht zutreffend (fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)